17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

吸着ピンセット 394用オプション

通常単価(税別)
660
税込単価
726
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

真空ポンプを内蔵し、ソフトタッチで長時間作業も快適な電池式吸着ピンセットの交換用ベントノズルです。

  • ノズル穴径 (mm)
    0.26

型番:

A1198
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A1198の仕様・寸法情報

ノズル穴径(mm)
0.26
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
A1198
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
660
( 726 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

真空ポンプを内蔵し、ソフトタッチで長時間作業も快適な電池式吸着ピンセットの交換用ベントノズルです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸着ピンセット 394用オプションの型番A1198のページです。 型番A1198に関する仕様情報を記載しております。
吸着ピンセット 394用オプションのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
真空ピンセット
5
満足度:5.0
真空ピンセットで数100ミクロンの極小部品のハンドル用に購入しました。目的通りに使えています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸着ピンセット 394用オプション
コードレス吸着ピンセット 394用オプション
吸着ピンセット用交換部品・オプション
バキュームピックアップペン用パッド
バキュームピック P-835用ノズル
P-831用ノズル・パッド
メーカー白光アズワン白光IDEAL-TEKホーザンホーザン
通常価格660488 -440 -3,670693290 -
通常出荷日在庫品1日目1日目在庫品1日目〜1日目3日目3日目
ノズル穴径(mm)0.26-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バキュームピンセット関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト