17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

先曲がりニードルプライヤー 146MM

通常単価(税別)
2,700
税込単価
2,970
通常出荷日:5日目

【特長】・先端が曲がっている為、障害物を避けて使用できます。

  • 呼び寸法
    150
  • ばね
    なし
  • 全長 (mm)
    146

型番:

106-08
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

106-08の仕様・寸法情報

呼び寸法
150
ばね
なし
全長(mm)
146
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
106-08
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,700
( 2,970 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端が曲がっている為、障害物を避けて使用できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

先曲がりニードルプライヤー 146MMの型番106-08のページです。 型番106-08に関する仕様情報を記載しております。
先曲がりニードルプライヤー 146MMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
先曲がりニードルプライヤー 146MM
プライヤー 140MM
プライヤーロング 154MM
プライヤー FT-621 124MM
先細ロングプライヤー FT-620 148MM
ロングハンドル先曲りニードルプライヤー
メーカー白光白光白光白光白光室本鉄工
通常価格2,7002,7002,7213,4463,3004,443
通常出荷日5日目5日目6日目1日目在庫品1日目1日目
呼び寸法150150150125150200
ばねなしなしなしなしなしあり
全長(mm)146140154124148-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト