17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プライヤー FT-621 124MM

通常単価(税別)
3,300
税込単価
3,630
通常出荷日:1日目

【特長】・軟銅線の細工、加工に。使い心地が抜群な掴む、曲げる作業に最適なプライヤー。・線材に傷を付けに...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    125
  • ばね
    なし
  • 全長 (mm)
    124
  • 頭部寸法 (mm)
    11×28.4

型番:

FT621-81
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FT621-81の仕様・寸法情報

呼び寸法
125
ばね
なし
全長(mm)
124
頭部寸法(mm)
11×28.4

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FT621-81
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,300
( 3,630 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軟銅線の細工、加工に。使い心地が抜群な掴む、曲げる作業に最適なプライヤー。
・線材に傷を付けにくい、くわえ部溝なしタイプ。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プライヤー FT-621 124MMの型番FT621-81のページです。 型番FT621-81に関する仕様情報を記載しております。
プライヤー FT-621 124MMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プライヤー FT-621 124MM
先細ロングプライヤー FT-620 148MM
プライヤー 140MM
プライヤーロング 154MM
先曲がりニードルプライヤー 146MM
エレクトロニクスプライヤー 3412
メーカー白光白光白光白光白光クニペックス
通常価格3,3003,3002,7002,7002,7009,200
通常出荷日1日目在庫品1日目5日目6日目5日目1日目
呼び寸法125150150150150130
ばねなしなしなしなしなしあり
全長(mm)124148140154146-
頭部寸法(mm)11×28.411×52.4----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト