17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 座繰り径・大径

    ~mm
  • ツールNO.

    ~mm
  • 有効加工深さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

座ぐりカッタ ボアタイプ PZAG BORE

座ぐりカッタ ボアタイプ PZAG BORE
通常単価(税別)
51,73261,949
税込単価
56,90568,144
通常出荷日:1日目

【特長】・切りくず分断性能を追求した座ぐりカッタ。【仕様】刃数(枚):4,カッタ高さ:63穴径:22,...

詳細を確認
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
座ぐりカッタ ボアタイプ PZAG BORE 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

座繰り径・大径

ツールNO.

有効加工深さ

(mm)

最小下穴径

(φmm)

最大切込み

(mm)

適用インサート

最小発注数量
54
7832111
35
29
12.5
ZPNT130504EN
1個
58
7832112
38
33
12.5
ZPNT130504EN
1個
62
7832113
41
37
12.5
ZPNT130504EN
1個
67
7832114
44
42
12.5
ZPNT130504EN
1個
72
7832115
47
47
12.5
ZPNT130504EN
1個
76
7832116
50
44
16
ZPNT170608EN
1個
82
7832117
54
50
16
ZPNT170608EN
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,732
( 56,905 )
1日目
51,732
( 56,905 )
1日目
53,638
( 59,002 )
1日目
53,638
( 59,002 )
1日目
58,098
( 63,908 )
1日目
58,098
( 63,908 )
1日目
61,949
( 68,144 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切りくず分断性能を追求した座ぐりカッタ。
【仕様】
刃数(枚):4,カッタ高さ:63
穴径:22,穴径深さ:21

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

座ぐりカッタ ボアタイプ PZAG BOREのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
座ぐりカッタ ボアタイプ PZAG BORE
座ぐりカッタ ストレートシャンクタイプ PZAG SS
裏座ぐり用ミニチャンファー
裏座ぐりミニチャンファー 90°刃
裏座ぐりミニチャンファー120°刃
ロングリーチ裏座ぐりミニチャンファー90°刃(深穴用)最小刃径3.0mm
メーカーオーエスジーオーエスジーミスミカーメックスカーメックスカーメックス
通常価格51,732-25,801 -5,220 -7,212 -7,212 -7,212 -
通常出荷日1日目1日目3日目在庫品1日目〜1日目1日目〜
座繰り用途多用途多用途裏座繰り用裏座繰り用裏座繰り用裏座繰り用
刃材質超硬超硬超硬超硬超硬-
刃数(枚)42----
カッタ高さ(mm)63-----
ボス径(φmm)45-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座繰り用カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト