17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • 標準/追加工区分

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • ツール№

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 10日以内

AE-VML AE-VMシリーズ 超硬防振型エンドミル ロング形(スクエアタイプ)

通常単価(税別)
4,04255,212
税込単価
4,44660,733
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

【特長】・DUARISEコーティングにより潤滑性・耐摩耗性・高温耐酸化性に優れ、複合多層構造がサーマル...

詳細を確認
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

■究極のこだわりは、高能率側面切削

高剛性
大きな心厚により、高速側面旋削を実現
刃先からシャンクに向けて心厚が変化するウェブテーパにより、工具剛性が向上し、加工面倒れを防止

強ねじれ
切削抵抗を低減し、安定加工が可能

拡大画像

マイクロレリーフによりびびり抑制

優れた仕上げ面!
使用工具AE-VML Φ12×38
被削材NAK80(40HRC)
切削速度195m/min(5,175min-1)
送り速度600mm/min (0.03mm/t)
切込深さap=36mm ae=0.3mm
使用機械立形マシニングセンタ
面粗さRa=0.09μm Rz=0.55μm
 

●高能率 -びびり抑制-
不等リード、不等分割の採用で安定、高能率加工を実現します。

不等リード、不等分割、マイクロレリーフの拡大
高速・深切り込みでもびびらず、圧倒的な高能率加工

●加工面品位 -DUARISEコーティング-

潤滑性、耐摩耗性、高温耐酸化性に優れ、複合多層構造がサーマルクラックを抑制します。

複合多層構造の顕微鏡画像

コーティング表面の平滑化処理により、加工面精度が向上します。

AE-VMLと従来品の比較画像

性能・試験情報

■安定加工 切込深さ4Dでも安定加工

使用工具AE-VML Φ10×40
被削材S50C
切削方法側面切削
切削速度130m/min(4,200min-1)
送り速度1,200mm/min (0.07mm/t)
切込深さap=40mm ae=0.5mm
切削油剤エアブロー
使用機械横形マシニングセンタ(HSK63)
比較グラフ
外周刃の損傷状態

 

■長寿命 DUARISE(デュアライズ)コーティング採用で、水溶性切削油剤でも安定した摩耗推移

使用工具AE-VML Φ10×31
被削材SCM440(30HRC)
切削方法側面切削
切削速度180m/min(5,700min-1)
送り速度1,400mm/min (0.06mm/t)
切込深さap=25mm ae=1mm
切削油剤水溶性切削油剤
使用機械立形マシニングセンタ(BT40)
比較グラフ
外周刃の損傷状態

 

■高精度加工 切込深さ4Dでも倒れの少ない高精度加工

使用工具AE-VML Φ10×40
被削材SUS304
切削方法側面切削
切削速度126m/min(4,000min-1)
送り速度960mm/min (0.06mm/t)
切込深さap=40mm ae=1mm
切削油剤水溶性切削油剤
使用機械横形マシニングセンタ(HSK63)
測定箇所
比較グラフ

製品特長紹介動画

推奨切削条件

標準側面切削 条件表
高能率側面切削 条件表

※Ni基合金加工の際は標準側面加工条件をご利用ください。

標準側面切削 条件表
高能率側面切削 条件表

※Ni基合金加工の際は標準側面加工条件をご利用ください。

 

切削条件時の注意

1.機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
2.回転速度は基準切削速度の中央値より算出したものです。ワーク保持力、機械剛性等、使用状況により回転速度、送り速度を調整下さい。
3.切削油剤は被削材に適したもので、発煙性の少ないものをご使用下さい。
4.乾式の場合には、切りくず詰まりが無いようエアブローにて切りくずを除去下さい。
5.ステンレス鋼の加工には、水溶性切削油剤の使用を推奨します。
6.加工精度を要求される場合は、回転速度、送り速度、切込み量を抑えて使用下さい。

適用被削材

被削材対応表

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃数

(枚)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

ツール№

CADデータ有無

(2D/3D)

コーティング詳細

ねじれ角詳細

(°)

刃径公差

最小発注数量
メーカー標準品
6
4
19
6
70
8556320
2D/3D
DUARISEコーティング
40°~44°
0~-0.02mm
1個
メーカー標準品
6
4
24
6
70
8556328
2D/3D
DUARISEコーティング
40°~44°
0~-0.02mm
1個
メーカー標準品
8
4
25
8
80
8556322
2D/3D
DUARISEコーティング
40°~44°
0~-0.02mm
1個
メーカー標準品
8
4
32
8
90
8556330
2D/3D
DUARISEコーティング
40°~44°
0~-0.02mm
1個
メーカー標準品
10
4
31
10
90
8556324
2D/3D
DUARISEコーティング
40°~44°
0~-0.02mm
1個
メーカー標準品
10
4
40
10
100
8556332
2D/3D
DUARISEコーティング
40°~44°
0~-0.02mm
1個
メーカー標準品
12
4
38
12
100
8556326
2D/3D
DUARISEコーティング
40°~44°
0~-0.02mm
1個
メーカー標準品
12
4
48
12
110
8556334
2D/3D
DUARISEコーティング
40°~44°
0~-0.02mm
1個
メーカー標準品
16
5
50
16
125
8556374
-
DUARISEコーティング
40°~44°
0~-0.03mm
1個
メーカー標準品
16
5
64
16
140
8556378
-
DUARISEコーティング
40°~44°
0~-0.03mm
1個
メーカー標準品
20
5
62
20
135
8556376
-
DUARISEコーティング
40°~44°
0~-0.03mm
1個
メーカー標準品
20
5
80
20
155
8556380
-
DUARISEコーティング
40°~44°
0~-0.03mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
おすすめの代替相当品
5,918
( 6,510 )
1日目

-

9,027
( 9,930 )
1日目

-

16,052
( 17,657 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

32,869
( 36,156 )
1日目

-

48,622
( 53,484 )
1日目

-

46,638
( 51,302 )
1日目

-

55,212
( 60,733 )
1日目

-

詳細情報

基本情報

【特長】
・DUARISEコーティングにより潤滑性・耐摩耗性・高温耐酸化性に優れ、複合多層構造がサーマルクラックを抑制します。また、コーティング表面の平滑化処理により加工面精度が向上します
・切れ味の良いポジ刃形により切削抵抗を低減します。また、工具剛性と切屑排出性を両立させた新溝フォームにより安定加工が可能となりバリ発生を抑制します
・不等リード、不等分割の採用で安定、高能率加工を実現します

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AE-VML AE-VMシリーズ 超硬防振型エンドミル ロング形(スクエアタイプ)のレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
当社製品加工に使っています
4
満足度:4.0
金型の切削加工に使用しています。マシニングにセットしていろいろな径の穴あけ加工に対応しています。同業他社に評価を聞き、メ...もっと読む
1人が参考にしています。
ビビり対策
4
満足度:4.0
SUSのビビり対策に使用。確かにビビりは軽減するが他メーカーで安価な不等リード不等ピッチエンドミルが出てきてるので割高に...もっと読む
0人が参考にしています。
金型製作工具
4
満足度:4.0
商品加工精度、工具寿命、単価、良い。即納対応なのが、非常に良い。今後も使用予定です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AE-VML AE-VMシリーズ 超硬防振型エンドミル ロング形(スクエアタイプ)
AE-VML AE-VMシリーズ 超硬防振型エンドミル ロング形(スクエアチップブレーカタイプ)
AE-VMS AE-VMシリーズ 超硬防振型エンドミル ショート形(スクエアタイプ)
AE-VMS-RA AE-VMシリーズ 超硬防振型エンドミル ショート形(ライトアングルタイプ)
AE-VMSS-RA AE-VMシリーズ 超硬防振型エンドミル スタブ形(ライトアングルタイプ)
AE-VTSS 超硬防振型エンドミル  自動旋盤対応型
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格4,042-4,877 -3,300 -3,402 -3,326 -2,970 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目1日目
加工用途(加工形状)側面 / 溝 / 座繰り側面 / 溝 / 座繰り平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 彫込み側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 彫込み平面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
ねじれ角不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング