17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PCミニローラーバケ

通常単価(税別)
473
税込単価
520
通常出荷日:4日目

【特長】・小物塗装や狭いところの塗装に。・パッケージがそのままローラートレイとして使用できます。・狭い...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ローラー
  • サイズ (mm)
    75
  • 材質
    ハンドル・ポリプロピレン/ローラー毛部・ポリエステル繊維/ローラー芯部・ポリプロピレン/トレイ・PET
  • 質量 (g)
    60
  • JANコード
    4970925206466
  • 内容量
    1個

型番:

MR-SET
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MR-SETの仕様・寸法情報

商品タイプ
ローラー
サイズ(mm)
75
材質
ハンドル・ポリプロピレン/ローラー毛部・ポリエステル繊維/ローラー芯部・ポリプロピレン/トレイ・PET
質量(g)
60
JANコード
4970925206466
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MR-SETMR-SET

内容量

最小発注数量
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
473
( 520 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小物塗装や狭いところの塗装に。
・パッケージがそのままローラートレイとして使用できます。
・狭いところや小物を塗るのに適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PCミニローラーバケの型番MR-SETのページです。 型番MR-SETに関する仕様情報を記載しております。
PCミニローラーバケのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PCミニローラーバケ
PCつぎ柄
PCローラーバケスペア凹凸用
PCバケット型ローラートレイ
のりバケ
カベ紙 押さえローラー
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
通常価格4731,5451,3472,0752711,120
通常出荷日4日目4日目9日目9日目1日目1日目
商品タイプローラーその他ローラーその他刷毛ローラー
サイズ(mm)7512001802309050
材質ハンドル・ポリプロピレン/ローラー毛部・ポリエステル繊維/ローラー芯部・ポリプロピレン/トレイ・PETアルミポリウレタンフォーム、紙トレイ・ポリプロピレン/ネット・ポリプロピレン柄・ABS/毛・山羊毛、ポリエステルハンドル・木/ローラー部・鉄、ナイロン
質量(g)602105370019147
JANコード497092520646649709252179294970925217967497092521925149709251561674970925155597

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内装用ローラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト