17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PCバケット型万能用ローラーバケ BK-RSE

PCバケット型万能用ローラーバケ

通常単価(税別)
2,693
税込単価
2,962
通常出荷日:7日目

【特長】・持ち運びが簡単で、広い面積の塗装に最適。・毛丈は中毛で平面から多少の凹凸面などに塗れる万能タ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ローラー
  • 材質
    ローラー・ポリエステル繊維、紙/ハンドル・スチール、ポリプロピレン/トレイ・ポリプロピレン/ネット・ポリプロピレン
  • 質量 (g)
    1000
  • セット内容
    万能用ローラーバケ180mm(7インチ)、バケット型ローラートレイ230mm(9インチ)、バケットネット(ローラーバケしごき用)
  • JANコード
    4970925219244
  • 内容量
    1個

型番:

BK-RSE
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ
BK-RSEローラー

BK-RSEの仕様・寸法情報

商品タイプ
ローラー
材質
ローラー・ポリエステル繊維、紙/ハンドル・スチール、ポリプロピレン/トレイ・ポリプロピレン/ネット・ポリプロピレン
質量(g)
1000
セット内容
万能用ローラーバケ180mm(7インチ)、バケット型ローラートレイ230mm(9インチ)、バケットネット(ローラーバケしごき用)
JANコード
4970925219244
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
BK-RSEBK-RSE

内容量

最小発注数量
1個
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,693
( 2,962 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・持ち運びが簡単で、広い面積の塗装に最適。
・毛丈は中毛で平面から多少の凹凸面などに塗れる万能タイプ。
・素材を厳選した化学繊維を使用しています。
・握りやすく滑りにくいローラーグリップ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PCバケット型万能用ローラーバケの型番BK-RSEのページです。 型番BK-RSEに関する仕様情報を記載しております。
PCバケット型万能用ローラーバケのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PCバケット型万能用ローラーバケ
PCバケット型ローラートレイ
バケット型万能用ローラーバケセット 5点セット
スリム万能用ローラーバケセット
PCローラーバケスペア凹凸用
PCミニローラーバケ
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
通常価格2,6932,0751,5067981,347473
通常出荷日7日目9日目4日目1日目9日目4日目
商品タイプローラーその他ローラーローラーローラーローラー
材質ローラー・ポリエステル繊維、紙/ハンドル・スチール、ポリプロピレン/トレイ・ポリプロピレン/ネット・ポリプロピレントレイ・ポリプロピレン/ネット・ポリプロピレン--ポリウレタンフォーム、紙ハンドル・ポリプロピレン/ローラー毛部・ポリエステル繊維/ローラー芯部・ポリプロピレン/トレイ・PET
質量(g)10007006803005360
セット内容万能用ローラーバケ180mm(7インチ)、バケット型ローラートレイ230mm(9インチ)、バケットネット(ローラーバケしごき用)バケット型ローラートレイ230mm(9インチ)、バケットネット(ローラーバケしごき用)バケット型ローラートレイ(180mm)、バケット内容器、しごきネット、スリムローラーハンドル、ローラースペアスリム万能用150mm2本ローラートレイ(100mm)、スリム万能用ローラーバケ(100mm)--
JANコード497092521924449709252192514970925206770497092520586549709252179674970925206466

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内装用ローラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト