17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PCつぎ柄

通常単価(税別)
1,545
税込単価
1,700
通常出荷日:4日目

【特長】・伸縮タイプ。・ローラーバケやコテバケに取り付けることにより、手が届きにくい高い所や、床などの...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • サイズ (mm)
    1200
  • 材質
    アルミ
  • 質量 (g)
    210
  • JANコード
    4970925217929
  • 内容量
    1個

型番:

P-1200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

P-1200の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
サイズ(mm)
1200
材質
アルミ
質量(g)
210
JANコード
4970925217929
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
P-1200P-1200

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,545
( 1,700 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮タイプ。
・ローラーバケやコテバケに取り付けることにより、手が届きにくい高い所や、床などの塗装に腰を屈めず使用できます。
・約710mm~約1200mmの間で長さを調節できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PCつぎ柄の型番P-1200のページです。 型番P-1200に関する仕様情報を記載しております。
PCつぎ柄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PCつぎ柄
PCローラーバケスペア凹凸用
PCバケット型ローラートレイ
つぎ柄 一本タイプ 1200mm
PCミニローラーバケ
のりバケ
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
通常価格1,5451,3472,075917453271
通常出荷日4日目9日目9日目9日目4日目1日目
商品タイプその他ローラーその他その他ローラー刷毛
その他オプションオプションオプションオプション--
サイズ(mm)120018023012007590
材質アルミポリウレタンフォーム、紙トレイ・ポリプロピレン/ネット・ポリプロピレン-ハンドル・ポリプロピレン/ローラー毛部・ポリエステル繊維/ローラー芯部・ポリプロピレン/トレイ・PET柄・ABS/毛・山羊毛、ポリエステル
質量(g)210537001826019

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内装用ローラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト