ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

のりバケ

のりバケ 923
通常単価(税別)
271
税込単価
298
通常出荷日:1日目

【特長】・障子紙・ふすま紙ののりづけに。・コストパフォーマンスに優れたのり付け用ハケです。

詳細を確認

型番:

923
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

923の仕様・寸法情報

商品タイプ
刷毛
サイズ(mm)
90
材質
柄・ABS/毛・山羊毛、ポリエステル
質量(g)
19
JANコード
4970925156167
内容量
1個

型番リスト

表示件数
型番
923923

内容量

最小発注数量
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
271
( 298 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・障子紙・ふすま紙ののりづけに。
・コストパフォーマンスに優れたのり付け用ハケです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

のりバケの型番923のページです。 型番923に関する仕様情報を記載しております。
のりバケのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
のりバケ
PCバケット型ローラートレイ
PCミニローラーバケ
カベ紙 押さえローラー
PCローラーバケスペア凹凸用
PCつぎ柄
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
通常価格2712,0754531,1201,3471,545
通常出荷日1日目9日目4日目1日目9日目4日目
商品タイプ刷毛その他ローラーローラーローラーその他
サイズ(mm)9023075501801200
材質柄・ABS/毛・山羊毛、ポリエステルトレイ・ポリプロピレン/ネット・ポリプロピレンハンドル・ポリプロピレン/ローラー毛部・ポリエステル繊維/ローラー芯部・ポリプロピレン/トレイ・PETハンドル・木/ローラー部・鉄、ナイロンポリウレタンフォーム、紙アルミ
質量(g)197006014753210
JANコード497092515616749709252192514970925206466497092515559749709252179674970925217929

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内装用ローラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト