17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PCスリム万能用ローラーバケ

通常単価(税別)
1,0681,198
税込単価
1,1751,318
通常出荷日:9日目

【特長】・軽量・コンパクトで作業性抜群。・軽量・コンパクトなローラーで、小面積やタッチアップの塗装に適...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ローラー
  • 材質
    ローラー・ポリエステル繊維、ナイロン/ハンドル・スチール、ポリプロピレン
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 質量(g)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

質量

(g)

JANコード

内容量

最小発注数量
100
130
4970925217851
1個
10個
150
140
4970925217868
1個
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,068
( 1,175 )
9日目
1,198
( 1,318 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量・コンパクトで作業性抜群。
・軽量・コンパクトなローラーで、小面積やタッチアップの塗装に適しています。
・コーナー、入隅、狭いところの塗装にも使用できます。
・毛丈は中毛で平面から多少の凹凸面などに塗れる万能タイプ。
・ローラーカバーは塗料との整合性を追求。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PCスリム万能用ローラーバケのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PCスリム万能用ローラーバケ
PC万能用ローラーバケ
PCバケット型万能用ローラーバケ
PCローラーバケスペア万能用
PCローラーバケスペアスリム万能用
PCローラーバケスペア凹凸用
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
通常価格1,068-1,189 -2,693583 -646 -1,347
通常出荷日9日目9日目7日目1日目〜2日目〜9日目
商品タイプローラーローラーローラーローラーローラーローラー
材質ローラー・ポリエステル繊維、ナイロン/ハンドル・スチール、ポリプロピレンローラー・ポリエステル繊維、紙/ハンドル・スチール、ポリプロピレンローラー・ポリエステル繊維、紙/ハンドル・スチール、ポリプロピレン/トレイ・ポリプロピレン/ネット・ポリプロピレンポリエステル繊維、紙ポリエステル繊維、ナイロンポリウレタンフォーム、紙
内容量1個1個1個1個1個1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内装用ローラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト