ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ハンディ・クラウン Rain棒 仕上げ用ミニローラー スペア |
|
アズワン 吊り下げ式下部取っ手付ステンレス密閉容器(クリップ式) CTBDシリーズ |
|
ターナー色彩 水性UVカットクリア全つや |
【特長】
・軽量・コンパクトなローラーで小面積やタッチアップの塗装に適しています。
・毛丈は中毛で平面から多少の凹凸面などに塗れる万能タイプ。
・コーナー、入隅、狭い所の塗装にも使用できます。
・ローラーカバーは塗料との整合性を追求。
・素材を厳選した化学繊維を使用しています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディ・クラウン
SP水性 モルトモルトローラースペア 2P
0通常価格(税別):242円

大田製作所
大田製作所 ジュラコンローラー
5通常価格(税別):1,022円~

大塚刷毛製造
ウレタンくん 短毛 スモール
0通常価格(税別):585円

トラスコ中山
塗料カップ(1L・目盛付)
5通常価格(税別):180円~

好川産業
スモールローラー MICRO³
5通常価格(税別):389円~

トラスコ中山
TRUSCO ローラーセット(万能用)
4.4通常価格(税別):890円~

トラスコ中山
TRUSCO レギュラーローラー 毛丈13mm(1本入)
4.3通常価格(税別):496円~

トラスコ中山
TRUSCO レギュラーローラー 毛丈13mm(10本入)
4通常価格(税別):3,698円~

ハンディ・クラウン
水性接着剤用レギュラーローラー スペア 175mm
0通常価格(税別):1,075円