17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

PIAローラー ジョーカー
アサヒペン
ラッカースプレー JAPAN 300ml
ニッぺ
容器付き刷毛
トラスコ中山
ローラーバケSPスリム万能用 3本入 S3-06

ローラーバケSPスリム万能用 3本入

通常単価(税別)
478
税込単価
526
通常出荷日:9日目

【特長】・軽量・コンパクトなローラーで小面積やタッチアップの塗装に適しています。・毛丈は中毛で平面から...

詳細を確認

型番:

S3-06
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプその他サイズ
S3-06ローラーオプション150mm

S3-06の仕様・寸法情報

商品タイプ
ローラー
その他
オプション
サイズ(mm)
150
質量(g)
70
JANコード
4970925205704
内容量
1セット(3本)

絞り込み条件

  • サイズ(mm)

  • 質量(g)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
S3-06S3-06

サイズ

(mm)

質量

(g)

JANコード

内容量

最小発注数量
150
70
4970925205704
1セット(3本)
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
478
( 526 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量・コンパクトなローラーで小面積やタッチアップの塗装に適しています。
・毛丈は中毛で平面から多少の凹凸面などに塗れる万能タイプ。
・コーナー、入隅、狭い所の塗装にも使用できます。
・ローラーカバーは塗料との整合性を追求。
・素材を厳選した化学繊維を使用しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ローラーバケSPスリム万能用 3本入の型番S3-06のページです。 型番S3-06に関する仕様情報を記載しております。
ローラーバケSPスリム万能用 3本入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローラーバケSPスリム万能用 3本入
ローラーバケスペア万能用
ローラーバケスペアスリム万能用
PCローラーバケスペア万能用
PCローラーバケスペアスリム万能用
つぎ柄 一本タイプ 1200mm
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
通常価格478275 -174 -583 -646 -917
通常出荷日9日目1日目〜9日目1日目〜2日目〜9日目
商品タイプローラーローラーローラーローラーローラーその他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
内容量1セット(3本)1個1個1個1個1本(1200mm)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内装用ローラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト