17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バケット型ローラートレイ

通常単価(税別)
965
税込単価
1,062
通常出荷日:4日目

【特長】・持ち運びが簡単にでき、広い面積の塗装に最適・底が斜めになっていて塗料が最後まで使用できます・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ローラー
  • サイズ (mm)
    180
  • 質量 (g)
    400
  • JANコード
    4970925206763
  • 内容量
    1個

型番:

BT-180
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BT-180の仕様・寸法情報

商品タイプ
ローラー
サイズ(mm)
180
質量(g)
400
JANコード
4970925206763
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
BT-180

内容量

最小発注数量
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
965
( 1,062 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・持ち運びが簡単にでき、広い面積の塗装に最適
・底が斜めになっていて塗料が最後まで使用できます
・しごきネット付き
・別売りのバケット用内容器 BT-U3を装着できます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バケット型ローラートレイの型番BT-180のページです。 型番BT-180に関する仕様情報を記載しております。
バケット型ローラートレイのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バケット型ローラートレイ
PCバケット型ローラートレイ
プロ仕様おさえローラー
カベ紙 押さえローラー
スリム万能用ローラーバケセット
カベ紙 おさえブラシ
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
通常価格9652,0751,3981,120798658
通常出荷日4日目9日目1日目1日目1日目9日目
商品タイプローラーその他ローラーローラーローラーその他
サイズ(mm)1802303250100250
質量(g)40070014014730083
JANコード497092520676349709252192514970925155603497092515559749709252058654970925155153
内容量1個1個1個1個1セット1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内装用ローラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト