17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カベ紙 おさえブラシ 902

カベ紙 おさえブラシ

通常単価(税別)
658
税込単価
724
通常出荷日:9日目

【特長】・空気出しやシワのばしに。・ソフトなアクリル繊維の仕上げ用ブラシです。・カベ紙・ふすま紙の貼り...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ (mm)
    250
  • 質量 (g)
    83
  • JANコード
    4970925155153
  • 内容量
    1個

型番:

902
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプサイズ質量
902その他250mm83g

902の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
サイズ(mm)
250
質量(g)
83
JANコード
4970925155153
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
902902

内容量

最小発注数量
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
658
( 724 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・空気出しやシワのばしに。
・ソフトなアクリル繊維の仕上げ用ブラシです。
・カベ紙・ふすま紙の貼りつけ時の空気出しやシワのばし作業が軽いタッチでできます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カベ紙 おさえブラシの型番902のページです。 型番902に関する仕様情報を記載しております。
カベ紙 おさえブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カベ紙 おさえブラシ
カベ紙 押さえローラー
プロ仕様おさえローラー
PCバケット型ローラートレイ
PCローラーバケスペア凹凸用
PCつぎ柄
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
通常価格6581,1201,3982,0751,3471,545
通常出荷日9日目1日目1日目9日目9日目4日目
商品タイプその他ローラーローラーその他ローラーその他
サイズ(mm)25050322301801200
質量(g)8314714070053210
JANコード497092515515349709251555974970925155603497092521925149709252179674970925217929
内容量1個1個1個1個1個1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内装用ローラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト