ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ST用フレキシブルノズル ST-FN

通常単価(税別)
1,930
税込単価
2,123
通常出荷日:9日目

【特長】・ペイントスプレーヤーST用のノズル・ノズル方向を自在に変えることができるので天井や床の塗装に...

詳細を確認

型番:

ST-FN
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ST-FNの仕様・寸法情報

スプレーガン種類
スプレーガン用ノズル
質量(g)
40
JANコード
4970925212337
内容量
1個

型番リスト

表示件数
型番
ST-FNST-FN
最小発注数量
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,930
( 2,123 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペイントスプレーヤーST用のノズル
・ノズル方向を自在に変えることができるので天井や床の塗装に便利です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ST用フレキシブルノズル ST-FNの型番ST-FNのページです。 型番ST-FNに関する仕様情報を記載しております。
ST用フレキシブルノズル ST-FNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ST用フレキシブルノズル ST-FN
スタンダードフック(R曲げ) パック入り
エアースプレーガン重力式
スタンダードフック 角 パック入り
2WAYスプレーガンセット(吸上式・重力式兼用)
TRUSCO スプレーガンカップ付セット ガン+カップ
メーカーアサヒペン岩田製作所H&H岩田製作所トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,93073,5919,22688,36714,07420,896
通常出荷日9日目1日目4日目1日目1日目1日目
スプレーガン種類スプレーガン用ノズルスプレーガン用関連部品スプレーガンセットスプレーガン用関連部品スプレーガンセットスプレーガンセット
質量(g)40-----
JANコード4970925212337-----
内容量1個-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト