17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリ手ぶくろ 6枚入リ

通常単価(税別)
180
税込単価
198
通常出荷日:7日目

【特長】・滑りにくい特殊エンボス加工。・耐油性・耐溶剤性・耐薬品性に優れたポリ手袋です。・薄くしなやか...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ポリ手ぶくろ 6枚入リ
  • 質量 (g)
    13
  • JANコード
    4970925209092
  • 内容量
    1セット(6枚)

型番:

AP9016265
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AP9016265の仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
その他
詳細タイプ
ポリ手ぶくろ 6枚入リ
質量(g)
13
JANコード
4970925209092
内容量
1セット(6枚)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
AP9016265AP9016265

内容量

最小発注数量
1セット(6枚)
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
180
( 198 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・滑りにくい特殊エンボス加工。
・耐油性・耐溶剤性・耐薬品性に優れたポリ手袋です。
・薄くしなやかなフィルム製なので、細かい作業にも便利です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリ手ぶくろ 6枚入リの型番AP9016265のページです。 型番AP9016265に関する仕様情報を記載しております。
ポリ手ぶくろ 6枚入リのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリ手ぶくろ 6枚入リ
使い捨て手袋 イージーグローブ 722ポリLD(外エンボス・100枚入)
使い捨て手袋 イージーグローブ 716ポリHD(500枚入)
ポリエチレン手袋(外エンボス・200枚入)
使い捨てポリエチレンロング手袋(フリーサイズ・30枚入)
使い捨て天然ゴム極薄手袋 粉付 100枚入
メーカーアサヒペンオカモトオカモトミドリ安全トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1805001,0899548831,783 -
通常出荷日7日目1日目1日目1日目1日目1日目
使用用途作業用使い捨て使い捨て使い捨て使い捨て使い捨て
商品タイプその他その他その他その他薄手ゴム天然ゴム
詳細タイプポリ手ぶくろ 6枚入リ-----
質量(g)13-----
JANコード4970925209092-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリエチレンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト