17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

霧吹き 150ml 3

霧吹き 150ml

通常単価(税別)
418
税込単価
460
通常出荷日:4日目

【特長】・使わない時、レバーの動きを止めるストッパー付き・ガラスシートの貼り付け時の霧吹きに・障子紙の...

詳細を確認

型番:

3
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番容量ノズル容量(mL)質量(g)JANコード
3~499ノズル付きその他150404970925114976

3の仕様・寸法情報

容量(ml)
~499
ノズル
ノズル付き
その他
容量(mL)
150
質量(g)
40
JANコード
4970925114976
内容量
1個(150ml)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
33

内容量

最小発注数量
1個(150ml)
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
418
( 460 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使わない時、レバーの動きを止めるストッパー付き
・ガラスシートの貼り付け時の霧吹きに
・障子紙の仕上げや、ふすま紙の補修の霧吹きに

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

霧吹き 150mlの型番3のページです。 型番3に関する仕様情報を記載しております。
霧吹き 150mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
霧吹き 150ml
ハンド式自在スプレー イエロー
オート試薬スプレー
高粘度容器
スプレーガン(泡噴射) 自在タイプ
霧状スプレーボトル
メーカーアサヒペンダリヤカマグ社竹本容器トラスコ中山ミスミ
通常価格4181,125268,0002901,0779,518
通常出荷日4日目1日目19日目1日目1日目3日目
容量(ml)~4991000~4991001~500500
ノズルノズル付きノズル付きノズル付きノズル無しノズル付きノズル付き
その他イエローその他その他レッドその他
容量(mL)150-----
質量(g)40-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト