17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケミカルスポイト 10ml 3040-01

ケミカルスポイト 10ml

通常単価(税別)
283
税込単価
311
通常出荷日:4日目

【特長】・計量・調色などに。・ジャバラ式のプラスチック製のスポイトで液体の計量、注入に便利です。・目盛...

詳細を確認
  • 商品用途
    その他
  • 商品タイプ
    その他
  • JANコード
    4970925222718
  • 質量(g)
    15
  • 内容量
    1本(10ml)

型番:

3040-01
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品用途商品タイプ質量内容量
3040-01その他その他15g1本(10ml)

3040-01の仕様・寸法情報

商品用途
その他
商品タイプ
その他
JANコード
4970925222718
質量(g)
15
内容量
1本(10ml)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
3040-013040-01

内容量

最小発注数量
1本(10ml)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
283
( 311 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・計量・調色などに。
・ジャバラ式のプラスチック製のスポイトで液体の計量、注入に便利です。
・目盛付きです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ケミカルスポイト 10mlの型番3040-01のページです。 型番3040-01に関する仕様情報を記載しております。
ケミカルスポイト 10mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケミカルスポイト 10ml
スプレーライナー
木材防虫スプレーロングショット
プレス缶内容器
ペイントペール ポリ缶
スーパープレス缶
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
通常価格2836,7661,802562696888
通常出荷日4日目1日目1日目1日目9日目1日目
商品用途その他その他その他その他その他その他
商品タイプその他その他塗料(スプレー)その他その他その他
JANコード497092522271849709254046024970925521002497092522274949709252050704970925222725
質量(g)15130040087190385
内容量1本(10ml)1本1本1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト