17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

水性ステインマーカー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

AP9010466

2022年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ペンタイプなので、手軽に塗ることができる。
・家具などのキズ補修や木工品の着色に最適です。

指定中の仕様・寸法情報

商品用途
その他
その他
商品タイプ
その他
仕様
水性
詳細色
マホガニー
JANコード
4970925521873
質量(g)
25
内容量
1本

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト