17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

水性ガーデン用カラー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

AP9011556

2022年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・木目の美しさを生かしたステイン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性が優れています。
・撥水剤の配合により塗装直後から長期間撥水性を維持し、木部を保護します。
・防腐・防カビ・防虫・防藻効果があり、長期間木部を丈夫に美しく保ちます。
・水性で塗りやすい、低臭タイプの木部専用塗料です。
・1回塗りでは、ツヤ消しの透明着色仕上げに、2回塗では、徴光沢の半透明着色仕上げになります。

指定中の仕様・寸法情報

商品用途
その他
透明
商品タイプ
塗料(缶)
仕様
水性
詳細色
-
商品サイズ(mm)
-
標準塗り面積(m2)
-
JANコード
4970925508799
容量(L)
14
質量(g)
18500
乾燥時間
-
内容量
1個

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト