17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

水性・油性兼用塗料固化剤 BIG

通常単価(税別)
2,299
税込単価
2,529
通常出荷日:4日目

【特長】・残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。・ハケを洗った水やうすめ液も処理で...

詳細を確認
  • 商品用途
    その他
  • 商品タイプ
    その他
  • 商品サイズ (mm)
    W51xD51xH100
  • JANコード
    4970925602862
  • 質量(g)
    520
  • 内容量
    1個

型番:

AP9018180
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AP9018180の仕様・寸法情報

商品用途
その他
商品タイプ
その他
商品サイズ(mm)
W51xD51xH100
JANコード
4970925602862
質量(g)
520
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
AP9018180AP9018180

内容量

最小発注数量
1個
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,299
( 2,529 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。
・ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。
・固化した塗料は、一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水性・油性兼用塗料固化剤 BIGの型番AP9018180のページです。 型番AP9018180に関する仕様情報を記載しております。
水性・油性兼用塗料固化剤 BIGのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
アルコール系インクを廃棄のため
5
満足度:5.0
アルコール系インクを廃棄する必要があり、購入しました。 当方環境ではインク500mlを水2.6ℓで希釈し付属のスプーン5...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水性・油性兼用塗料固化剤 BIG
水性塗料用ツヤ消し剤
水性つや出しニススプレー
水性・油性兼用塗料固化剤
カベ塗料用下塗り剤
水性道路線消し用塗料
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
通常価格2,2999951,9113301,471 -4,249
通常出荷日4日目9日目1日目1日目9日目1日目
商品用途その他その他その他その他建物用その他
商品タイプその他その他塗料(スプレー)その他塗料(スプレー)塗料(缶)
商品サイズ(mm)W51xD51xH100W51xD51xH100W60xD60xH190-W100xD70xH170-
JANコード4970925602862497092544579749709254432364970925602855-4970925413949
質量(g)520215360355702000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト