17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

蛍光・夜光塗料用下塗りスプレー

通常単価(税別)
797
税込単価
877
通常出荷日:4日目

【特長】・下塗りすることで、蛍光、夜光塗料の発色効果を高めます。・使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス...

詳細を確認

型番:

AP9010208
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AP9010208の仕様・寸法情報

商品用途
その他
ホワイト
商品タイプ
塗料(スプレー)
JANコード
4970925507723
質量(g)
140
内容量
1本

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
AP9010208AP9010208

内容量

最小発注数量
1本
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
797
( 877 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・下塗りすることで、蛍光、夜光塗料の発色効果を高めます。
・使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

蛍光・夜光塗料用下塗りスプレーの型番AP9010208のページです。 型番AP9010208に関する仕様情報を記載しております。
蛍光・夜光塗料用下塗りスプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蛍光・夜光塗料用下塗りスプレー
繊維用防水スプレーEX
繊維用防水スプレーHyper
ストーン調スプレー
浴室用塗料スプレー
蛍光スプレーYR 300ml
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン日本緑十字社
通常価格7976191,0061,802 -2,0073,512
通常出荷日4日目1日目7日目9日目9日目4日目
商品用途その他その他その他その他カラースプレーカラースプレー
ホワイトその他その他その他-オレンジ
商品タイプ塗料(スプレー)その他その他塗料(スプレー)塗料(スプレー)塗料(スプレー)
JANコード497092550772349709253038514970925303875---
質量(g)140320400400360-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト