17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

2液型エポキシ強力防水塗料・水性強力コンクリート床用兼用すべり止め材

通常単価(税別)
737
税込単価
811
通常出荷日:4日目

【特長】・塗料と混ぜるだけで、簡単にすべり止め施工できます【用途】・「水性強力コンクリート床用」「水性...

詳細を確認

型番:

D036
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

D036の仕様・寸法情報

商品用途
滑り止め塗料
商品タイプ
その他
JANコード
4970925600714
質量(g)
340
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
D036D036

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
737
( 811 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗料と混ぜるだけで、簡単にすべり止め施工できます
【用途】
・「水性強力コンクリート床用」「水性2液型エポキシ強力防水塗料」専用のすべり止め材です

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2液型エポキシ強力防水塗料・水性強力コンクリート床用兼用すべり止め材の型番D036のページです。 型番D036に関する仕様情報を記載しております。
2液型エポキシ強力防水塗料・水性強力コンクリート床用兼用すべり止め材のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2液型エポキシ強力防水塗料・水性強力コンクリート床用兼用すべり止め材
防水塗料スプレー
屋根・屋上用防水塗料 D027
道路線引き用スプレー
木材防虫防腐ソート(コーヒーブラウン)
防水塗料
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
通常価格7372,2493,7551,210 -11,0713,259 -
通常出荷日4日目2日目7日目1日目1日目1日目〜
商品用途滑り止め塗料その他屋根・トタン用路面用建物用その他
商品タイプその他塗料(スプレー)塗料(缶)塗料(スプレー)塗料(缶)塗料(缶)
JANコード497092560071449709255190304970925600509-4970925530929-
質量(g)340450348058012500-
内容量1個1本1個1個1缶(14L)1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床・路面用塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト