17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラッカーシンナー【AP9010608】

通常単価(税別)
11,963
税込単価
13,159
通常出荷日:7日目

アサヒペン ラッカーシンナー【特長】・業務用ラッカーシンナー・ラッカー塗料類の希釈・洗浄【容量(L)】...

詳細を確認

型番:

AP9010608
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AP9010608の仕様・寸法情報

商品用途
その他
商品タイプ
塗料(缶)
JANコード
4970925604019
容量(L)
16
質量(g)
13000
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
AP9010608AP9010608

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,963
( 13,159 )
7日目

詳細情報

基本情報

アサヒペン ラッカーシンナー
【特長】・業務用ラッカーシンナー・ラッカー塗料類の希釈・洗浄【容量(L)】16

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラッカーシンナー【AP9010608】の型番AP9010608のページです。 型番AP9010608に関する仕様情報を記載しております。
ラッカーシンナー【AP9010608】のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラッカーシンナー【AP9010608】
塗料シンナー【AP9010604】
ラッカーうすめ液
ペイントうすめ液
アサヒペン ラッカーシンナー 16L
お徳用ラッカーうすめ液S
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
通常価格11,96310,47263467112,563938 -
通常出荷日7日目7日目1日目7日目4日目1日目〜
商品用途その他その他うすめ液うすめ液-うすめ液
商品タイプ塗料(缶)その他塗料(缶)塗料(缶)-塗料(缶)
JANコード49709256040194970925604002497092557107649709255710524970925604019-
容量(L)1616--16-
質量(g)130001300038415013000-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

うすめ液カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト