17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペイントうすめ液

通常単価(税別)
671
税込単価
738
通常出荷日:7日目

【特長】・油性塗料をうすめたり、塗装用具を洗ったり、塗装面の汚れのふき取りに使用。・油性塗料の粘度が高...

詳細を確認

型番:

AP901087
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AP901087の仕様・寸法情報

商品用途
うすめ液
商品タイプ
塗料(缶)
JANコード
4970925571052
質量(g)
150
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
AP901087

内容量

最小発注数量
1個
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
671
( 738 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油性塗料をうすめたり、塗装用具を洗ったり、塗装面の汚れのふき取りに使用。
・油性塗料の粘度が高く、塗りにくいときの希釈に。
・塗料を塗ろうとする面のよごれのふきとりに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペイントうすめ液の型番AP901087のページです。 型番AP901087に関する仕様情報を記載しております。
ペイントうすめ液のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペイントうすめ液
ラッカーうすめ液
ラッカーシンナー【AP9010608】
塗料シンナー【AP9010604】
お徳用ペイントうすめ液S
高溶解性ペイントうすめ液
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
通常価格67163411,96310,472924 -877 -
通常出荷日7日目1日目7日目7日目1日目9日目
商品用途うすめ液うすめ液その他その他うすめ液うすめ液
商品タイプ塗料(缶)塗料(缶)塗料(缶)その他塗料(缶)塗料(缶)
JANコード4970925571052497092557107649709256040194970925604002--
質量(g)1503841300013000--
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

うすめ液カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト