17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ストーン調スプレー

通常単価(税別)
1,8021,846
税込単価
1,9822,031
通常出荷日:9日目

【特長】・置物や装飾品が豪華な石目調に仕上がります。・下地を侵さない多用途タイプです。・日光や雨に強く...

詳細を確認
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 詳細色

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

詳細色

JANコード

内容量

最小発注数量
ブラックグラナイト
4970925404527
1本
6個
マッドストーン
4970925404480
1本
6個
ピンクグラナイト
4970925404497
1本
6個
ブラックストーン
4970925404596
1本
6個
グレーグラナイト
4970925404503
1本
6個
ホワイトストーン
4970925404589
1本
6個
サンドストーン
4970925404473
1本
6個
テラコッタ
4970925404558
1本
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,802
( 1,982 )
9日目
1,846
( 2,031 )
9日目
1,846
( 2,031 )
9日目
1,846
( 2,031 )
9日目
1,846
( 2,031 )
9日目
1,846
( 2,031 )
9日目
1,846
( 2,031 )
9日目
1,846
( 2,031 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・置物や装飾品が豪華な石目調に仕上がります。
・下地を侵さない多用途タイプです。
・日光や雨に強く、耐候性に優れています。
・タレにくく、きれいに仕上がります。
・使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストーン調スプレーのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
壁の部分塗装
4
満足度:4.0
趣のある塗装を手間なくしたいと思い使ってみました。 仕上がりは割と目の細かいストーン(凹凸)模様になり 皮膜は硬い感じで...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストーン調スプレー
蛍光・夜光塗料用下塗りスプレー
繊維用防水スプレーEX
繊維用防水スプレーHyper
メッキ調スプレー
黒板スプレー
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン日本緑十字社
通常価格1,802-7975939681,684 -2,641
通常出荷日9日目4日目1日目7日目2日目〜4日目
商品用途その他その他その他その他その他その他
その他ホワイトその他その他-
商品タイプ塗料(スプレー)塗料(スプレー)その他その他塗料(スプレー)塗料(スプレー)
質量(g)400140320400400-
容量(ml)300-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト