17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジンクスプレー

通常単価(税別)
2,451
税込単価
2,696
通常出荷日:1日目

【特長】・純度の高い亜鉛末と、エポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントで、亜鉛メッキと同様の強力な防...

詳細を確認

型番:

AP901549
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AP901549の仕様・寸法情報

商品用途
サビ止め塗料
グレー
商品タイプ
塗料(スプレー)
JANコード
4970925518712
質量(g)
584
内容量
1本

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AP901549AP901549

内容量

最小発注数量
1本
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,451
( 2,696 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・純度の高い亜鉛末と、エポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントで、亜鉛メッキと同様の強力な防錆力を発揮します。
・バインダーに一液型エポキシ樹脂を使用しているので、耐薬品性、密着性に優れ、丈夫な塗膜を形成します。
・速乾性で、ほとんどの塗料を上塗りができます。
・使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジンクスプレーの型番AP901549のページです。 型番AP901549に関する仕様情報を記載しております。
ジンクスプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジンクスプレー
シルバージンクスプレー
サビ止め塗料 サビキラープロ
カラーサビ鉄用スプレー
サビ防止下塗剤 プラサフグレー
鉄部用クリヤコート
メーカーアサヒペンアサヒペンバンジアサヒペンロックペイントアサヒペン
通常価格2,4512,4702,322 -1,243 -2,062946
通常出荷日1日目4日目在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目
商品用途サビ止め塗料サビ止め塗料サビ止め塗料サビ止め塗料サビ止め塗料サビ止め塗料
グレーシルバーシルバー-グレー透明
商品タイプ塗料(スプレー)塗料(スプレー)塗料(缶)塗料(スプレー)塗料(スプレー)塗料(缶)
JANコード49709255187124970925518811----
質量(g)584490-350--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

錆止め塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト