17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

繊維用防水スプレーHyper BSP-875

繊維用防水スプレーHyper

通常単価(税別)
1,006
税込単価
1,107
通常出荷日:7日目

【特長】・強力なはっ水性で長時間効果が持続します。・素材の風合いや通気性を損ないません。・スプレー後、...

詳細を確認
  • 商品用途
    その他
  • その他
  • 商品タイプ
    その他
  • 商品サイズ (mm)
    W65xD65xH210
  • JANコード
    4970925303875
  • 質量(g)
    400
  • 内容量
    1本

型番:

BSP-875
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品用途商品タイプ商品サイズ(W×D×H)質量
BSP-875その他その他その他65mm×65mm×210mm400g

BSP-875の仕様・寸法情報

商品用途
その他
その他
商品タイプ
その他
商品サイズ(mm)
W65xD65xH210
JANコード
4970925303875
質量(g)
400
内容量
1本
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
BSP-875BSP-875

内容量

最小発注数量
1本
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,006
( 1,107 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力なはっ水性で長時間効果が持続します。
・素材の風合いや通気性を損ないません。
・スプレー後、約20分で効果を発揮します。
・ガス抜きキャップ付きなので、使用後は簡単・安全に容器内のガス抜き処理ができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

繊維用防水スプレーHyperの型番BSP-875のページです。 型番BSP-875に関する仕様情報を記載しております。
繊維用防水スプレーHyperのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
繊維用防水スプレーHyper
繊維用防水スプレーEX
浴室用塗料スプレー
蛍光・夜光塗料用下塗りスプレー
ストーン調スプレー
黒板スプレー
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン日本緑十字社
通常価格1,0066192,0077971,802 -2,641
通常出荷日7日目1日目9日目4日目9日目4日目
商品用途その他その他カラースプレーその他その他その他
その他その他-ホワイトその他
商品タイプその他その他塗料(スプレー)塗料(スプレー)塗料(スプレー)塗料(スプレー)
商品サイズ(mm)W65xD65xH210W65xD65xH210W60xD60xH190---
JANコード49709253038754970925303851-4970925507723--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト