17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

水性つや出しニススプレー

通常単価(税別)
1,911
税込単価
2,102
通常出荷日:1日目

【特長】・水彩絵の具やポスターカラー(一部の色を除く)の上に塗っても色がにじまず、美しいツヤに仕上がり...

詳細を確認
  • 商品用途
    その他
  • 透明
  • 商品タイプ
    塗料(スプレー)
  • 仕様
    水性
  • 商品サイズ (mm)
    W60xD60xH190
  • 標準塗り面積 (m2)
    (2回塗り)0.8~1.1
  • JANコード
    4970925443236
  • 質量(g)
    360
  • 容量(ml)
    300
  • 乾燥時間
    夏期/10~20分・冬期/20~50分
  • 内容量
    1本

型番:

AP901313
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AP901313の仕様・寸法情報

商品用途
その他
透明
商品タイプ
塗料(スプレー)
仕様
水性
商品サイズ(mm)
W60xD60xH190
標準塗り面積(m2)
(2回塗り)0.8~1.1
JANコード
4970925443236
質量(g)
360
容量(ml)
300
乾燥時間
夏期/10~20分・冬期/20~50分
内容量
1本
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AP901313AP901313

内容量

最小発注数量
1本
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,911
( 2,102 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水彩絵の具やポスターカラー(一部の色を除く)の上に塗っても色がにじまず、美しいツヤに仕上がります。
・乾性で塗りやすい、ツヤあり透明ニスです。
・スプレーなので、簡単に使用できます。
・使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水性つや出しニススプレーの型番AP901313のページです。 型番AP901313に関する仕様情報を記載しております。
水性つや出しニススプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水性つや出しニススプレー
水性塗料用ツヤ消し剤
水性 つや消しニス
水性ツヤだしニス
水性かわら用
水性多用途EX 1.6L(ホワイト)
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
通常価格1,911960850 -850 -7,477 -3,157
通常出荷日1日目9日目9日目9日目9日目1日目
商品用途その他その他その他その他屋根・トタン用建物用
透明その他その他透明その他ホワイト
商品タイプ塗料(スプレー)その他その他その他塗料(缶)塗料(缶)
仕様水性水性水性水性水性水性
商品サイズ(mm)W60xD60xH190W51xD51xH100----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト