17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

水性道路線消し用塗料

通常単価(税別)
4,249
税込単価
4,674
通常出荷日:1日目

【特長】・密着がよく、ケイ砂の配合により耐磨耗性に優れています。・乾燥が速く、作業性に優れています。・...

詳細を確認

型番:

AP9017607
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AP9017607の仕様・寸法情報

商品用途
その他
ブラック
商品タイプ
塗料(缶)
仕様
水性
JANコード
4970925413949
質量(g)
2000
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
AP9017607AP9017607

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,249
( 4,674 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・密着がよく、ケイ砂の配合により耐磨耗性に優れています。
・乾燥が速く、作業性に優れています。
・アスファルトがにじむ心配もありません。
・水性ですので安心で、シンナー臭も無く取扱いが簡単です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水性道路線消し用塗料の型番AP9017607のページです。 型番AP9017607に関する仕様情報を記載しております。
水性道路線消し用塗料のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水性道路線消し用塗料
水性塗料用ツヤ消し剤
水性つや出しニススプレー
アサヒペン 強浸透性水性シーラー1Lクリヤ
カベ塗料用下塗り剤
水性屋根用遮熱塗料
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
通常価格4,2499951,9112,1561,471 -2,918 -
通常出荷日1日目9日目1日目1日目9日目1日目〜
商品用途その他その他その他その他建物用屋根・トタン用
ブラックその他透明透明-その他
商品タイプ塗料(缶)その他塗料(スプレー)塗料(缶)塗料(スプレー)塗料(缶)
仕様水性水性水性水性水性水性
JANコード4970925413949497092544579749709254432364970925458162--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト