17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

油性用丸缶

通常単価(税別)
2731,029
税込単価
3001,132
通常出荷日:1日目

【特長】・保存容器・小容量から大容量まで揃っていますので塗料の小分け・保存・調色等に便利です

詳細を確認
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 容量(L)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

容量(L)

質量(g)

内容量

最小発注数量
4970925222770
1
174
1個
2個
4970925222787
2
266
1個
2個
4970925222794
4
403
1個
2個
4970925222763
1/5
64
1個
2個
4970925222756
1/12
35
1個
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
542
( 596 )
1日目
833
( 916 )
1日目
1,029
( 1,132 )
1日目
315
( 347 )
1日目
273
( 300 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・保存容器
・小容量から大容量まで揃っていますので塗料の小分け・保存・調色等に便利です

商品担当おすすめ

  • 空缶無地 画像

    コーワ

    空缶無地

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油性用丸缶のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
鉄部品の出荷業務
4
満足度:4.0
塗装部品のタッチアップ用で出荷時、予備の塗料を入れるために購入しました いつもこの缶を利用しています
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油性用丸缶
水性用丸缶
ペイントペール ポリ缶
スーパープレス缶
プレス缶内容器
木部用プライマー
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
通常価格273-347696888562821 -
通常出荷日1日目1日目9日目1日目1日目1日目〜
商品用途その他その他その他その他その他プライマー
商品タイプその他その他その他その他その他塗料(スプレー)
内容量1個1個1個1個1個1個

塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト