17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

水性用丸缶

通常単価(税別)
347
税込単価
382
通常出荷日:1日目

【特長】・保存容器。・内面コーティングしていますのでサビが発生しにくく、水性塗料の小分け・保存・調色等...

詳細を確認
  • 商品用途
    その他
  • 商品タイプ
    その他
  • JANコード
    4970925222800
  • 容量(L)
    1/12
  • 質量(g)
    35
  • 内容量
    1個

型番:

KMW-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KMW-12の仕様・寸法情報

商品用途
その他
商品タイプ
その他
JANコード
4970925222800
容量(L)
1/12
質量(g)
35
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KMW-12KMW-12

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
347
( 382 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・保存容器。
・内面コーティングしていますのでサビが発生しにくく、水性塗料の小分け・保存・調色等に便利です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水性用丸缶の型番KMW-12のページです。 型番KMW-12に関する仕様情報を記載しております。
水性用丸缶のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水性用丸缶
油性用丸缶
ペイントペール ポリ缶
スーパープレス缶
プレス缶内容器
木部用プライマー
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
通常価格347273 -696888562821 -
通常出荷日1日目1日目9日目1日目1日目1日目〜
商品用途その他その他その他その他その他プライマー
商品タイプその他その他その他その他その他塗料(スプレー)
JANコード4970925222800-497092520507049709252227254970925222749-
容量(L)1/12-3---
質量(g)35-19038587-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト