17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

油性塗料ツヤ消し剤

通常単価(税別)
692
税込単価
761
通常出荷日:9日目

【特長】・油性ツヤあり塗料にまぜるとシックなツヤ消し塗料ができます。・まぜる量を加減することにより、お...

詳細を確認

型番:

AP9011506
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AP9011506の仕様・寸法情報

商品用途
その他
その他
商品タイプ
その他
仕様
油性
JANコード
4970925572141
質量(g)
195
容量(ml)
100
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
AP9011506AP9011506

内容量

最小発注数量
1個
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
692
( 761 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油性ツヤあり塗料にまぜるとシックなツヤ消し塗料ができます。
・まぜる量を加減することにより、お好みのツヤにできます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油性塗料ツヤ消し剤の型番AP9011506のページです。 型番AP9011506に関する仕様情報を記載しております。
油性塗料ツヤ消し剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油性塗料ツヤ消し剤
油性天然竹材保護塗料 1L
塗料下塗剤 #800プライマー
油性多用途カラー 1.6L(UVA/HALS配合/サビドメ剤配合)
スーパーシルバー(油性塗料・アルミニウムペイント)
油性高耐久鉄部用塗料 1/12L
メーカーアサヒペンアサヒペンアトムハウスペイントアサヒペンサンデーペイントアサヒペン
通常価格6923,28118,1853,340 -617 -572 -
通常出荷日9日目9日目1日目1日目〜1日目〜9日目
商品用途その他その他プライマーその他その他その他
その他透明その他-シルバー-
商品タイプその他塗料(缶)塗料(缶)塗料(缶)塗料(缶)塗料(缶)
仕様油性油性油性油性油性油性
JANコード49709255721414970925508225----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト