17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

油性天然竹材保護塗料 1L

通常単価(税別)
3,281
税込単価
3,609
通常出荷日:9日目

【特長】・防腐・防虫・防水効果 により長期間素材を守ります。・竹に深く浸透してカビの発生を防止します。...

詳細を確認

型番:

AP9011551
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AP9011551の仕様・寸法情報

商品用途
その他
透明
商品タイプ
塗料(缶)
仕様
油性
JANコード
4970925508225
容量(L)
1
質量(g)
1200
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
AP9011551AP9011551

内容量

最小発注数量
1個
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,281
( 3,609 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防腐・防虫・防水効果 により長期間素材を守ります。
・竹に深く浸透してカビの発生を防止します。
・紫外線吸収剤配合により、変色抑制効果 があります。
・竹の風合いを損なわない美しい仕上がりです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油性天然竹材保護塗料 1Lの型番AP9011551のページです。 型番AP9011551に関する仕様情報を記載しております。
油性天然竹材保護塗料 1Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油性天然竹材保護塗料 1L
油性塗料ツヤ消し剤
油性高耐久鉄部用塗料 1/12L
油性スーパーコート 1.6L
油性スーパーコート 1/5L
油性スーパーコート 1/12L
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
通常価格3,281692572 -4,120 -1,084 -738 -
通常出荷日9日目9日目9日目1日目〜9日目9日目
商品用途その他その他その他その他その他その他
透明その他----
商品タイプ塗料(缶)その他塗料(缶)塗料(缶)塗料(缶)塗料(缶)
仕様油性油性油性油性油性油性
JANコード49709255082254970925572141----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト