17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

障子・フスマ補修シート 950

障子・フスマ補修シート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
607
税込単価
668

【特長】・障子紙やふすま紙の破れた部分をオシャレに補修できます。・粘着剤付きの...

詳細情報を確認する

型番:

950
解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    数量:

    製品仕様

    型番質量
    950ホワイト57g

    950の仕様・寸法情報

    ホワイト
    JANコード
    4970925153081
    質量(g)
    57
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    950950
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    607
    ( 668 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・障子紙やふすま紙の破れた部分をオシャレに補修できます。
    ・粘着剤付きのシールタイプで貼りつけがとても簡単。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    障子・フスマ補修シートの型番950のページです。 型番950に関する仕様情報を記載しております。
    障子・フスマ補修シートのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    障子・フスマ補修シート
    木部補修材 320ml
    穴うめパテセット
    ガラスシート貼りセット
    新障子貼りセット
    障子ふすまのり
    メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
    通常価格6078578801,295930156
    通常出荷日1日目9日目9日目9日目1日目1日目
    ホワイトその他その他---
    JANコード497092515308149709253106064970925155818497092511085549709251036354970925156105
    質量(g)5758040238122305

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました