ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

アサヒペン アルミテープEX T100

通常単価(税別)
531
税込単価
584
通常出荷日:2日目

【特長】・手で切れて使いやすい。・水回りの隙間シールや屋外の金属部分の一時補修に便利。

型番:

T100
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

T100の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
0.1
基材
アルミ箔
シルバー
色詳細
シルバー
JANコード
4970925603289
基材詳細
アルミ箔
質量(g)
140

型番リスト

表示件数
型番
T100T100

JANコード

質量

(g)

最小発注数量
4970925603289
140
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
531
( 584 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手で切れて使いやすい。
・水回りの隙間シールや屋外の金属部分の一時補修に便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アサヒペン アルミテープEX T100の型番T100のページです。 型番T100に関する仕様情報を記載しております。
アサヒペン アルミテープEX T100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アサヒペン アルミテープEX T100
アサヒペン アルミテープEX
アルミテープ アルミエース
スリオン アルミテープ
菊水テープ アルミテープ
耐熱アルミ箔テープ433
メーカーアサヒペンアサヒペン光洋化学マクセルスリオンテック菊水テープスリーエムジャパン
通常価格531450 -1,5171,151 -2,49125,662
通常出荷日2日目1日目〜2日目1日目1日目1日目
テープ幅(mm)484850-5025
テープ長さ(m)0.11020-5054.8
基材アルミ箔アルミ箔アルミ箔アルミ箔アルミ箔アルミ箔
シルバーシルバーシルバーシルバーシルバーシルバー
色詳細シルバーシルバー----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト