17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

結露・水だれ防止スプレー 400ml AP9015960

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

結露・水だれ防止スプレー 400ml

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

AP9015960

2022年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・窓ガラスに結露した水滴を小さくおさえ、水だれを防ぐ
・室内の窓ガラスに塗るだけで、結露で生じる水だれを抑えます(ガラス面に撥水効果をあたえ、結露した水滴を表面張力により水だれを防ぎます)
・水ぶきにも強く、効果が長持ちします

指定中の仕様・寸法情報

用途
住居用
詳細タイプ
網戸の結露・水だれ防止
容量
400mL
質量(g)
475
JANコード
4970925303424
内容量
1本(400ml)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト