17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フローリングの洗剤ゴキとバイバイ AP9015946

フローリングの洗剤ゴキとバイバイ

通常単価(税別)
417
税込単価
459
通常出荷日:7日目

【特長】・手にやさしい植物系洗剤で汚れをおとす。・よもぎ・どくだみなどのパワーで防虫・抗菌・消臭の3つ...

詳細を確認

型番:

AP9015946
解除
  • この商品は12個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ用途
AP9015946洗剤機械、部品、設備、床用

AP9015946の仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
機械、部品、設備、床用
容量
250mL
質量(g)
300
JANコード
4970925307439
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
AP9015946AP9015946

内容量

最小発注数量
1個
12個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
417
( 459 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手にやさしい植物系洗剤で汚れをおとす。
・よもぎ・どくだみなどのパワーで防虫・抗菌・消臭の3つの効果。
・よもぎ、どくだみなどの植物抽出エキスが、アレルギーの原因のひとつである不快害虫を寄せつけず、産卵・ふ化の抑制効果も発揮します。
・効果は約3ヵ月持続します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フローリングの洗剤ゴキとバイバイの型番AP9015946のページです。 型番AP9015946に関する仕様情報を記載しております。
フローリングの洗剤ゴキとバイバイのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フローリングの洗剤ゴキとバイバイ
アスファルトコンクリート用クリーナ 800ml
コケ・カビ・黒ずみ除去スプレー
カビのガード カビドメスプレー
アルミシャッターサイディング洗浄
クロスの洗剤ヤニ・手あか用
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン建築の友
通常価格4178001,3199501,0001,002
通常出荷日7日目9日目1日目7日目7日目3日目
商品タイプ洗剤クリーナークリーナー-洗剤洗剤
用途機械、部品、設備、床用床・壁用住居用その他床・壁用住居用
容量250mL800ml800g300mL500g-
質量(g)300890935304--
JANコード49709253074394970925304308497092531110849709253016044970925307804-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト