17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PC可変タイプコテバケ 125mm

通常単価(税別)
1,394
税込単価
1,533
通常出荷日:1日目

【特長】・グリップハンドルを塗り易い角度に固定できる。・塗装場所に合わせてグリップハンドルの角度が自由...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    刷毛
  • 材質(毛)
    化学繊維
  • 筆規格・サイズ (号)
    125mm
  • 詳細タイプ
    PC可変タイプコテバケ
  • 材質詳細
    本体・ポリプロピレン、ナイロン、TPE/パッド毛部・ナイロン繊維/パッドスポンジ部・ポリウレタンフォーム/パッド樹脂部・塩化ビニル
  • JANコード
    4970925206558
  • 質量(g)
    138
  • 内容量
    1本

型番:

KAJ-125
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KAJ-125の仕様・寸法情報

商品タイプ
刷毛
材質(毛)
化学繊維
筆規格・サイズ(号)
125mm
詳細タイプ
PC可変タイプコテバケ
材質詳細
本体・ポリプロピレン、ナイロン、TPE/パッド毛部・ナイロン繊維/パッドスポンジ部・ポリウレタンフォーム/パッド樹脂部・塩化ビニル
JANコード
4970925206558
質量(g)
138
内容量
1本

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KAJ-125KAJ-125

内容量

最小発注数量
1本
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,394
( 1,533 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリップハンドルを塗り易い角度に固定できる。
・塗装場所に合わせてグリップハンドルの角度が自由に調節できるコテバケ。
・床、壁、天井など平らな広い面の塗装に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PC可変タイプコテバケ 125mmの型番KAJ-125のページです。 型番KAJ-125に関する仕様情報を記載しております。
PC可変タイプコテバケ 125mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PC可変タイプコテバケ 125mm
PCミニコテバケ 25mm
PCダスター用
おさえハケ
お得用上級多用途用ハケ 3本セット
可変タイプコテバケ
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
通常価格1,3946761,0758929481,264
通常出荷日1日目1日目9日目1日目1日目2日目
商品タイプ刷毛刷毛刷毛刷毛刷毛刷毛
材質(毛)化学繊維化学繊維豚毛馬毛化学繊維-
筆規格・サイズ(号)125mm25mm75mm180mm30mm、50mm、70mm180mm
詳細タイプPC可変タイプコテバケPCミニコテバケPCダスター用おさえハケお得用上級多用途用ハケ 3本セット可変タイプコテバケ
材質詳細本体・ポリプロピレン、ナイロン、TPE/パッド毛部・ナイロン繊維/パッドスポンジ部・ポリウレタンフォーム/パッド樹脂部・塩化ビニルハンドル・ポリプロピレン/パッド毛部・ナイロン繊維/パッドスポンジ部・ポリウレタンフォーム/パッド樹脂部・塩化ビニル豚毛柄・木/毛・馬毛化学繊維-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト