17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

特上油性用ハケ

通常単価(税別)
326523
税込単価
359575
通常出荷日:1日目

【特長】馬毛100%を使用している油性用ハケです。【用途】油性塗料用として使用できます。

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 筆規格・サイズ(号)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

筆規格・サイズ

(号)

JANコード

質量(g)

内容量

最小発注数量
30mm
4970925204882
25
1本
10個
50mm
4970925204875
40
1本
10個
70mm
4970925204868
70
1本
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
333
( 366 )
1日目
326
( 359 )
1日目
523
( 575 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
馬毛100%を使用している油性用ハケです。
【用途】
油性塗料用として使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

特上油性用ハケのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
特上油性用ハケ
特上油性トタン用ハケ
特上ニス用ハケ
PC油性用ハケ
特上水性用ハケ
PC上級油性用ハケ
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
通常価格326-724 -401 -459 -373 -450 -
通常出荷日1日目1日目〜7日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ油性用刷毛油性用刷毛刷毛油性用刷毛水性用刷毛油性用刷毛
材質(毛)その他混毛その他混毛混毛混毛
材質詳細獣毛100%馬毛、化学繊維獣毛100%馬毛・山羊毛・化学繊維の混毛山羊、化学繊維馬毛・化学繊維の混毛
内容量1本1本1本1本1本1本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト