17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

丸筆ラウンド

通常単価(税別)
3281,137
税込単価
3611,251
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・細かい部分や線描きに多彩なストロークの描写に。・筆に適した化学繊維を使用し、穂先のまとまりが...

詳細を確認
  • 材質(毛)
    化学繊維
  • 詳細タイプ
    丸筆ラウンド
  • 内容量
    1本
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • その他

  • セット内容

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

その他

セット内容

JANコード

質量(g)

内容量

最小発注数量
-
-
4970925224163
10
1本
5個
その他
セット品
2本セット
4970925224316
18
1本
5個
-
-
4970925224170
11
1本
5個
-
-
4970925224187
12
1本
5個
-
-
4970925224194
13
1本
5個
-
-
4970925224200
23
1本
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
467
( 514 )
2日目
1,120
( 1,232 )
1日目
328
( 361 )
4日目
503
( 553 )
1日目
762
( 838 )
1日目
1,137
( 1,251 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・細かい部分や線描きに多彩なストロークの描写に。
・筆に適した化学繊維を使用し、穂先のまとまりが良く、滑らかに描くことができます。
・握りやすい多面グリップを採用しています。
・水性塗料、油性塗料、アクリル絵具、水彩絵具、油絵具、ポスターカラー、ラッカー系塗料、ウレタン系塗料にも使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸筆ラウンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸筆ラウンド
面相筆
ポスター平筆
平筆フラット
文字筆(S~LL)
平筆フラット 2本セット
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
通常価格328-433 -493 -424 -1,037 -1,166
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目4日目
材質(毛)化学繊維化学繊維化学繊維化学繊維化学繊維化学繊維
詳細タイプ丸筆ラウンド面相筆ポスター平筆平筆フラット文字筆平筆フラット
内容量1本1本1本1本1本1セット(2枚)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト