17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホビー筆セット 3本セット

通常単価(税別)
1,166
税込単価
1,283
通常出荷日:1日目

【特長】・工作やホビーに最適。・筆に適した化学繊維を使用し、穂先のまとまりが良く、滑らかに描くことがで...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 材質(毛)
    化学繊維
  • その他
    セット品
  • 詳細タイプ
    ホビー筆セット
  • セット内容
    3本セット(丸筆 #2/平筆 #2、#8)
  • JANコード
    4970925224323
  • 質量(g)
    19
  • 内容量
    1セット(3枚)

型番:

KH-3SP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KH-3SPの仕様・寸法情報

商品タイプ
材質(毛)
化学繊維
その他
セット品
詳細タイプ
ホビー筆セット
セット内容
3本セット(丸筆 #2/平筆 #2、#8)
JANコード
4970925224323
質量(g)
19
内容量
1セット(3枚)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KH-3SPKH-3SP

内容量

最小発注数量
1セット(3枚)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,166
( 1,283 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工作やホビーに最適。
・筆に適した化学繊維を使用し、穂先のまとまりが良く、滑らかに描くことができます。
・握りやすい多面グリップを採用しています。
・水性塗料、油性塗料、アクリル絵具、水彩絵具、油絵具、ポスターカラー、ラッカー系塗料、ウレタン系塗料にも使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホビー筆セット 3本セットの型番KH-3SPのページです。 型番KH-3SPに関する仕様情報を記載しております。
ホビー筆セット 3本セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホビー筆セット 3本セット
平筆フラット 2本セット
お得用上級多用途用ハケ 3本セット
バケット用シゴキネット 3枚セット
バケット用内容器 3枚セット
面相筆
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
通常価格1,1661,166948616624433 -
通常出荷日1日目4日目1日目4日目4日目1日目〜
商品タイプ刷毛その他その他
材質(毛)化学繊維化学繊維化学繊維--化学繊維
その他セット品セット品セット品セット品セット品-
詳細タイプホビー筆セット平筆フラットお得用上級多用途用ハケ 3本セットバケット用シゴキネットバケット用内容器面相筆
セット内容3本セット(丸筆 #2/平筆 #2、#8)2本セット3本セット(30mm、50mm、70mm)3枚セット3枚セット-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト