17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バケット用内容器 3枚セット

通常単価(税別)
624
税込単価
686
通常出荷日:4日目

【特長】・バケット本体を汚さずに使用でき、後始末も簡単です。・底が斜めになっていて塗料が最後まで使用で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    セット品
  • 詳細タイプ
    バケット用内容器
  • セット内容
    3枚セット
  • JANコード
    4970925206787
  • 質量(g)
    132
  • 内容量
    1セット(3枚)

型番:

BT-U3
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BT-U3の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
セット品
詳細タイプ
バケット用内容器
セット内容
3枚セット
JANコード
4970925206787
質量(g)
132
内容量
1セット(3枚)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
BT-U3BT-U3

内容量

最小発注数量
1セット(3枚)
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
624
( 686 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バケット本体を汚さずに使用でき、後始末も簡単です。
・底が斜めになっていて塗料が最後まで使用できます。
・塗料の色を変える時に、たいへん便利です。
・別売りのバケット型ローラートレイBT-180、BS-180に装着できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バケット用内容器 3枚セットの型番BT-U3のページです。 型番BT-U3に関する仕様情報を記載しております。
バケット用内容器 3枚セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バケット用内容器 3枚セット
バケット用シゴキネット 3枚セット
ホビー筆セット 3本セット
お得用上級多用途用ハケ 3本セット
平筆フラット 2本セット
お得用多用途刷毛
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
通常価格6246161,1669481,1662,058 -
通常出荷日4日目4日目1日目1日目4日目2日目〜
商品タイプその他その他刷毛刷毛
その他セット品セット品セット品セット品セット品セット品
詳細タイプバケット用内容器バケット用シゴキネットホビー筆セットお得用上級多用途用ハケ 3本セット平筆フラット多用途刷毛
セット内容3枚セット3枚セット3本セット(丸筆 #2/平筆 #2、#8)3本セット(30mm、50mm、70mm)2本セット10本パック
JANコード49709252067874970925206794497092522432349709252039604970925224309-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト