17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バケット用シゴキネット 3枚セット

通常単価(税別)
616
税込単価
678
通常出荷日:4日目

【特長】・しごきネット3枚入り。・ローラーバケに塗料を含ませる量の調整に。・別売りのバケット型ローラー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    セット品
  • 詳細タイプ
    バケット用シゴキネット
  • セット内容
    3枚セット
  • JANコード
    4970925206794
  • 質量(g)
    200
  • 内容量
    1セット(3枚)

型番:

BT-N3
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BT-N3の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
セット品
詳細タイプ
バケット用シゴキネット
セット内容
3枚セット
JANコード
4970925206794
質量(g)
200
内容量
1セット(3枚)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
BT-N3BT-N3

内容量

最小発注数量
1セット(3枚)
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
616
( 678 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・しごきネット3枚入り。
・ローラーバケに塗料を含ませる量の調整に。
・別売りのバケット型ローラートレイBT-180、BS-180に装着できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バケット用シゴキネット 3枚セットの型番BT-N3のページです。 型番BT-N3に関する仕様情報を記載しております。
バケット用シゴキネット 3枚セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バケット用シゴキネット 3枚セット
バケット用内容器 3枚セット
ホビー筆セット 3本セット
お得用上級多用途用ハケ 3本セット
平筆フラット 2本セット
お得用多用途刷毛
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
通常価格6166241,1669481,1662,058 -
通常出荷日4日目4日目1日目1日目4日目2日目〜
商品タイプその他その他刷毛刷毛
その他セット品セット品セット品セット品セット品セット品
詳細タイプバケット用シゴキネットバケット用内容器ホビー筆セットお得用上級多用途用ハケ 3本セット平筆フラット多用途刷毛
セット内容3枚セット3枚セット3本セット(丸筆 #2/平筆 #2、#8)3本セット(30mm、50mm、70mm)2本セット10本パック
JANコード49709252067944970925206787497092522432349709252039604970925224309-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト