17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

おさえハケ 915

おさえハケ

通常単価(税別)
892
税込単価
981
通常出荷日:1日目

【特長】・ソフトなタッチの仕上げ用おさえハケ。・馬毛を使用したソフトなおさえハケで、カベ紙やふすま紙の...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    刷毛
  • 材質(毛)
    馬毛
  • 筆規格・サイズ (号)
    180mm
  • 詳細タイプ
    おさえハケ
  • 材質詳細
    柄・木/毛・馬毛
  • JANコード
    4970925155320
  • 質量(g)
    115
  • 内容量
    1本

型番:

915
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ材質(毛)筆規格・サイズ
915刷毛馬毛180mm

915の仕様・寸法情報

商品タイプ
刷毛
材質(毛)
馬毛
筆規格・サイズ(号)
180mm
詳細タイプ
おさえハケ
材質詳細
柄・木/毛・馬毛
JANコード
4970925155320
質量(g)
115
内容量
1本

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
915915

内容量

最小発注数量
1本
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
892
( 981 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソフトなタッチの仕上げ用おさえハケ。
・馬毛を使用したソフトなおさえハケで、カベ紙やふすま紙の貼りつけや、仕上げの空気出しやシワのばし作業が軽いタッチでできます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

おさえハケの型番915のページです。 型番915に関する仕様情報を記載しております。
おさえハケのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
おさえハケ
お得用上級多用途用ハケ 3本セット
PCミニコテバケ 25mm
PCダスター用
PC可変タイプコテバケ 125mm
面相筆
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
通常価格8929466441,0751,336425 -
通常出荷日1日目1日目1日目9日目1日目1日目〜
商品タイプ刷毛刷毛刷毛刷毛刷毛
材質(毛)馬毛化学繊維化学繊維豚毛化学繊維化学繊維
筆規格・サイズ(号)180mm30mm、50mm、70mm25mm75mm125mm-
詳細タイプおさえハケお得用上級多用途用ハケ 3本セットPCミニコテバケPCダスター用PC可変タイプコテバケ面相筆
材質詳細柄・木/毛・馬毛化学繊維ハンドル・ポリプロピレン/パッド毛部・ナイロン繊維/パッドスポンジ部・ポリウレタンフォーム/パッド樹脂部・塩化ビニル豚毛本体・ポリプロピレン、ナイロン、TPE/パッド毛部・ナイロン繊維/パッドスポンジ部・ポリウレタンフォーム/パッド樹脂部・塩化ビニル-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト