17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PIAメロン

PIAメロン

通常単価(税別)
9151,001
税込単価
1,0071,101
通常出荷日:4日目

【特長】・塗料の含み・吐き出しが良いので、塗付量が多く塗装作業性に優れています。・外装などの一般塗装用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質(毛)
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    外装などの一般塗装用
  • 材質詳細
    ポリエステル・ナイロン
  • 内容量
    1本
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • セット内容

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

セット内容

JANコード

質量(g)

個装サイズ

(mm)

内容量

最小発注数量
毛丈25mm×4インチ×2本パック
4989339372544
45
W130×D60×H110
1本
5個
毛丈25mm×6インチ×2本パック
4989339372568
65
W180×D60×H110
1本
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
915
( 1,007 )
4日目
1,001
( 1,101 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗料の含み・吐き出しが良いので、塗付量が多く塗装作業性に優れています。
・外装などの一般塗装用途として、最も多く使用されています。
・適応塗料は、アクリルエマルション艶あり/半艶塗料、単層弾性仕上材、微弾性下地調整材、NAD型アクリル樹脂塗料、合成樹脂/フタル酸エナメル塗料、各種アクリル系溶剤型塗料です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PIAメロンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PIAメロン
PCコテバケスペアパット
お得用上級多用途用ハケ 3本セット
PCニス用ハケ
ホビー筆セット 3本セット
PCダスター用
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
通常価格915-876 -948538 -1,1661,075
通常出荷日4日目1日目1日目9日目1日目9日目
商品タイプその他刷毛刷毛刷毛刷毛
材質(毛)その他化学繊維化学繊維混毛化学繊維豚毛
その他オプションオプションセット品-セット品-
詳細タイプ外装などの一般塗装用PC可変式コテバケのスペアパッドお得用上級多用途用ハケ 3本セットPCニス用ハケホビー筆セットPCダスター用
材質詳細ポリエステル・ナイロン毛部・ナイロン繊維/スポンジ部・ポリウレタンフォーム/樹脂部・塩化ビニル化学繊維山羊毛・化学繊維の混毛-豚毛

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト