17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

お得用上級多用途用ハケ 3本セット

通常単価(税別)
948
税込単価
1,043
通常出荷日:1日目

【特長】・塗る場所に合わせて使えるハケセット3サイズ。・水性・油性塗料兼用のハケ3本セット。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    刷毛
  • 材質(毛)
    化学繊維
  • 筆規格・サイズ (号)
    30mm、50mm、70mm
  • その他
    セット品
  • 詳細タイプ
    お得用上級多用途用ハケ 3本セット
  • 材質詳細
    化学繊維
  • セット内容
    3本セット(30mm、50mm、70mm)
  • JANコード
    4970925203960
  • 質量(g)
    105
  • 内容量
    1セット(3本)

型番:

OTJ-3P
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OTJ-3Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
刷毛
材質(毛)
化学繊維
筆規格・サイズ(号)
30mm、50mm、70mm
その他
セット品
詳細タイプ
お得用上級多用途用ハケ 3本セット
材質詳細
化学繊維
セット内容
3本セット(30mm、50mm、70mm)
JANコード
4970925203960
質量(g)
105
内容量
1セット(3本)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
OTJ-3POTJ-3P

内容量

最小発注数量
1セット(3本)
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
948
( 1,043 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗る場所に合わせて使えるハケセット3サイズ。
・水性・油性塗料兼用のハケ3本セット。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

お得用上級多用途用ハケ 3本セットの型番OTJ-3Pのページです。 型番OTJ-3Pに関する仕様情報を記載しております。
お得用上級多用途用ハケ 3本セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
お得用上級多用途用ハケ 3本セット
ホビー筆セット 3本セット
平筆フラット 2本セット
おさえハケ
PCダスター用
PIAメロン
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
通常価格9481,1661,1668921,075915 -
通常出荷日1日目1日目4日目1日目9日目4日目
商品タイプ刷毛刷毛刷毛その他
材質(毛)化学繊維化学繊維化学繊維馬毛豚毛その他
筆規格・サイズ(号)30mm、50mm、70mm--180mm75mm-
その他セット品セット品セット品--オプション
詳細タイプお得用上級多用途用ハケ 3本セットホビー筆セット平筆フラットおさえハケPCダスター用外装などの一般塗装用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト