17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

プラスチック盛板 幅 250~295mm
SK-11
ソフトウレタンローラー
大田製作所
PCポリベラ
アサヒペン
押さえヘラ 914

押さえヘラ

通常単価(税別)
862
税込単価
948
通常出荷日:4日目

【特長】・粘着タイプのカベ紙を貼るときに。・塩化ビニール製のヘラで、粘着タイプカベ紙のシワのばしや圧着...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    押さえヘラ
  • サイズ (mm)
    180
  • 材質
    塩化ビニル製
  • 質量 (g)
    89
  • JANコード
    4970925155313
  • 内容量
    1個

型番:

914
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ詳細タイプサイズ材質質量
914その他押さえヘラ180mm塩化ビニル製89g

914の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
詳細タイプ
押さえヘラ
サイズ(mm)
180
材質
塩化ビニル製
質量(g)
89
JANコード
4970925155313
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
914914

内容量

最小発注数量
1個
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
862
( 948 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粘着タイプのカベ紙を貼るときに。
・塩化ビニール製のヘラで、粘着タイプカベ紙のシワのばしや圧着作業に最適です。
・スピーディーにきれいに仕上がる、使いやすい機能の便利な用具。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

押さえヘラの型番914のページです。 型番914に関する仕様情報を記載しております。
押さえヘラのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
壁紙施工
4
満足度:4.0
壁紙の施工に使用しました。 持ちやすくて施工も楽に出来ました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
押さえヘラ
かべ紙押さえローラー
カベ紙 はがしヘラ
ワッペンシートおさえヘラ
PCポリベラボンド用
PCコーキングベラ 93mm
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
通常価格862656939562244547
通常出荷日4日目4日目9日目4日目1日目9日目
商品タイプその他その他樹脂柄へらその他その他コーキングへら
詳細タイプ押さえヘラかべ紙押さえローラーカベ紙 はがしヘラワッペンシートおさえヘラPCポリベラボンド用-
サイズ(mm)18032751507593
材質塩化ビニル製ハンドル・木/ローラー部・鉄、ナイロン柄・ポリプロピレン/ヘラ・ステンレス塩化ビニル製ポリプロピレンヘラ・ステンレス/ハンドル・木
質量(g)89140100633028
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト