17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘラ 200mm 919 919

ヘラ 200mm 919

通常単価(税別)
284
税込単価
312
通常出荷日:9日目

【特長】・カベ紙・ふすま紙用。・カベ紙・ふすま紙のコーナー部分のきめ込みが、きれいにできます。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ (mm)
    200
  • JANコード
    4970925154491
  • 内容量
    1個

型番:

919
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ詳細タイプサイズ内容量
919その他カベ紙・ふすま紙用ヘラ200mm1個

919の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
サイズ(mm)
200
JANコード
4970925154491
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
919

内容量

最小発注数量
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
284
( 312 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カベ紙・ふすま紙用。
・カベ紙・ふすま紙のコーナー部分のきめ込みが、きれいにできます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘラ 200mm 919の型番919のページです。 型番919に関する仕様情報を記載しております。
ヘラ 200mm 919のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘラ 200mm 919
押さえヘラ
カベ紙 はがしヘラ
ワッペンシートおさえヘラ
PCコーキングベラ 93mm
PCポリベラボンド用
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
通常価格284862939562547256
通常出荷日9日目4日目9日目4日目9日目1日目
商品タイプその他その他樹脂柄へらその他コーキングへらその他
サイズ(mm)200180751509375
JANコード497092515449149709251553134970925155252497092515524549709252192204970925220776
内容量1個1個1個1個1個1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト