17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PCポリベラボンド用

通常単価(税別)
256
税込単価
282
通常出荷日:1日目

【特長】・接着剤塗布用のヘラ。・ポリプロピレン製の為、接着剤が付着し難く後始末が簡単です。・先端のギザ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質(刃)
    樹脂
  • 詳細タイプ
    PCポリベラボンド用
  • サイズ (mm)
    75
  • 材質
    ポリプロピレン
  • 質量 (g)
    30
  • JANコード
    4970925220776
  • 内容量
    1個

型番:

BH-75
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BH-75の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質(刃)
樹脂
詳細タイプ
PCポリベラボンド用
サイズ(mm)
75
材質
ポリプロピレン
質量(g)
30
JANコード
4970925220776
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BH-75BH-75

内容量

最小発注数量
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
256
( 282 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・接着剤塗布用のヘラ。
・ポリプロピレン製の為、接着剤が付着し難く後始末が簡単です。
・先端のギザギザ加工で接着剤をほぼ均等に塗り広げることができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PCポリベラボンド用の型番BH-75のページです。 型番BH-75に関する仕様情報を記載しております。
PCポリベラボンド用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PCポリベラボンド用
カベ紙 はがしヘラ
PCステンレスベラ
PCポリベラ
PCコーキングベラ 93mm
ワッペンシートおさえヘラ
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
通常価格256939657 -193 -547562
通常出荷日1日目9日目9日目7日目9日目4日目
商品タイプその他樹脂柄へらその他その他コーキングへらその他
材質(刃)樹脂ステンレスステンレス樹脂ステンレス-
詳細タイプPCポリベラボンド用カベ紙 はがしヘラPCステンレスベラPCポリベラ-ワッペンシートおさえヘラ
サイズ(mm)7575--93150
材質ポリプロピレン柄・ポリプロピレン/ヘラ・ステンレスハンドル・木ポリプロピレンヘラ・ステンレス/ハンドル・木塩化ビニル製

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト